Вимикач Hager WDE384103 серії Berker S.1 призначений для керування напрямками руху жалюзі в інтер’єрі. Конструкція 1-полюсний підтримує контроль підйому й опускання, а виконання в кольорі світло-сірий, RAL 7035, з матова фактура поєднується з рамками Berker та чистою геометрією стіни. Параметри 10А/250В, гвинтові клеми і IP20 забезпечують передбачуваний монтаж; поворотна дія сприяє інтуїтивному підйому й опусканню без зайвих елементів керування.
EAN
3250610094907
Упаковка
10 штук
- Керування жалюзі - Berker S.1
- Керування жалюзі - Berker B.3
- Керування жалюзі - Berker B.7
- Керування жалюзі - Berker Q.1
- Керування жалюзі - Berker Q.3
- Керування жалюзі - Berker Q.7
- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В WDE384103
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (10)Сумісні продукти
-
Згадується в 261 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Тексти
-
Тип перемиканняЗ нейтральним положенням
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
ФункціяЗ функцією натискного замка
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
-
Пов'язані типи продуктуКришка для побутових комутаційних апаратів, Центральна частина для вимикача або кнопки
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE384103
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF381,21 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Більше документації