Накладка поворотного вимикача для жалюзі, антрацит, Q.x 1080608600
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вимикач/кнопка для жалюзі 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 122 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота58,80 mm
-
Ширина58,80 mm
-
Глибина30,50 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1080608600
Накладка поворотного вимикача для жалюзі, антрацит, Q.x
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Більше документації