Датчик температури підлоги Hager WDN9031 серії Berker S.1 використовується для вимірювання температури підлоги в системах HVAC-контролю та роботи з терморегуляторами. Компактний датчик має розміри 20x8 мм, глибину 8 мм, з’єднувальний кабель 4 м і клас захисту IP67. Робочий діапазон -25…+70 °C забезпечує стабільний контроль температури, а приховане розміщення не порушує оформлення приміщення. Датчик доречний для теплих підлог, де потрібна точна робота регулятора.
EAN
3250610075395
Упаковка
1 Штука
- HVAC-контроль - Berker S.1
- HVAC-контроль - Berker B.3
- HVAC-контроль - Berker B.7
- HVAC-контроль - Berker Q.1
- HVAC-контроль - Berker Q.3
- HVAC-контроль - Berker Q.7
- HVAC-контроль - Berker K.1
- HVAC-контроль - Berker K.5
- HVAC-контроль - Berker R.1
- HVAC-контроль - Berker R.3
- HVAC-контроль - Berker R.8
- HVAC-контроль - Serie 1930
- HVAC-контроль - Serie R.classic
- Побачити більше
Датчик температури підлоги WDN9031
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиТехнічні характеристики
Розміри
-
Глибина8 mm
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP67
Кабель
-
Довжина з’єднувального кабелю4,000 mm
Матеріали
-
Код RALАналогічно до RAL 9005
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDN9031
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-20
PDF330,99 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25
PDF309,16 kB
Більше документації