Клавіша для нажимного диммера, чорна, R.1/R.3 85141131
EAN
4011334368502
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Інтелектуальний елемент керування 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 163 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Напруга
-
Номінальна напруга12 - 12 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації