Датчик руху, 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3 85342139
EAN
4011334374213
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 173 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота монтажу2,20 - 2,20 m
-
Висота складання34 mm
Виявлення
-
Діаметр виявлення на підлозі0 - 0 m
-
Кут виявлення регулюється45 - 90 °
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії8 m
-
Макс. бічна зона дії6 m
Освітлення
-
Регульована яскравість відгуку5 - 1,000 lx
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації