The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — механізми
    • WDF410866
    Подвійна розетка Hager WDF410866 серії Berker S.1 додає зручності для підключення двох ліній та передавання сигналу до 250 МГц. Конструкція 8/8-полюсна екранована, Кат.6 клас E, екранована конфігурація, клеми LSA+ і косий вихід 45°, PoE+ підходять для мережі з PoE+, а виконання у кольорі світло-сірий виглядає стримано в рамці Berker. Габарити 71,0x71,0 мм, вбудована глибина 31 мм, параметри 72 В, 1 А; двоканальне рішення зручне для мережевих зон із паралельними підключеннями.
    EAN
    3250610095256
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker B.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.7
    • Комунікаційні технології - Berker K.1
    • Комунікаційні технології - Berker K.5
    • Комунікаційні технології - Berker R.1
    • Комунікаційні технології - Berker R.8
    • Комунікаційні технології - Serie 1930
    • Комунікаційні технології - Serie Glas
    • Комунікаційні технології - Serie R.classic
    • 1930 — механізми
    • Побачити більше

    Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E WDF410866

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E

    WDF410866

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (14)
    Previous
    Previous
    14098989
    14098989
    Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    14091909
    14091909
    Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    14091606
    14091606
    Накладка для розетки UAE/E-DAT, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    14091404
    14091404
    Накладка для розетки UAE/E-DAT, алюміній S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 275 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 14098989

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14091909

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14091606

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14091404

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14098982

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14096089

      Накладка для 2-кратної розетки UAE, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14096086

      Накладка для 2-кратної розетки UAE, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14096084

      Накладка для 2-кратної розетки UAE, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14097009

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14097006

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14097003

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 14097004

      Накладка для розетки UAE/E-DAT, нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *
    • WLF1008BG

      0,00 EUR  / *
    • WLF1008WG

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • WTD7672GWG

      0,00 EUR  / *
    • 10148962

      Рамка 4Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148982

      Рамка 4Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10149909

      Рамка 4Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118962

      Рамка 1Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Частота
    • Ширина частот передачі
      250 - 250 MHz
    Обладнання
    • Кількість виходів
      2
    • З відкидною кришкою
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 70 °C
    Матеріали
    • Colour
      Light grey
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Клема LSA+
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Напруга
    • Номінальна напруга
      72 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      1 A
    Розміри
    • Вбудована глибина
      31 mm
    • Розміри отвору (Ш х В)
      71,0 x 71,0
    Тексти
    • Вихідний отвір
      З косим виходом під кутом 45°
    • Напруга
      Підходить для PoE+
    • Режим встановлення
      Без розпірних лап
    • Захист
      Без захисного екрану
    • Захист
      захищені шини
    • Опорна пластина/опорне кільце
      зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій
    • Тип з'єднання
      З клемами LSA +

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FCC socket outlet cat. 6 (English)
    PDF
    213,44 kB
    REACH declaration WDF410866
    PDF
    RoHS report WDF410866
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDF410866 | Hager

      Зображення продукту WDF410866

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDF410866 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDF410866

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-19

      PDF
      338,44 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      379,69 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24

      PDF
      301,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4589 - Розетка антенна, 4 отвори, окрема
      WDF4589
      Розетка антенна, 4 отвори, окрема
    • 2
      WDE387503 - Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      WDE387503
      Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 3
      WTF4107WG - Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas
      WTF4107WG
      Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas
    • 4
      WDE387703 - Вимикач хрестовий поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      WDE387703
      Вимикач хрестовий поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 5
      WDF4800AT2 - Розетка для стерео-гучномовця, антрацит
      WDF4800AT2
      Розетка для стерео-гучномовця, антрацит

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна