Накладка для 2-кратної розетки UAE, антрацит, Q.x 14096086
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 123 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераUAE/IAE (ISDN)
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота58,50 mm
-
Ширина58,50 mm
-
Глибина16,50 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 14096086
Накладка для 2-кратної розетки UAE, антрацит, Q.x
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Більше документації