WLF6651BG
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WTD3191BG
Додаткові аксесуари
-
Маркувальний матеріал для побутових комутаційних апаратів 5 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 41 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 V
Потужність
-
Споживана потужність1 W
-
Потужність лампи розжарювання0,5 - 0,5 W
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Освітлення
-
Тип лампиLED
-
Пов'язані системиR.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
-
AT_PUBRALCode9005
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота70 mm
-
Ширина70 mm
-
Глибина50 mm
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту2,50 - 2,50 mm²
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-27
PDF339,48 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Більше документації