WLF6653WG
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WTD3191WG
Додаткові аксесуари
-
Маркувальний матеріал для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 41 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 V
Потужність
-
Споживана потужність0,50 W
-
Потужність лампи розжарювання0,5 - 0,5 W
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Освітлення
-
Тип лампиLED
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота70 mm
-
Ширина70 mm
-
Глибина50 mm
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту2,50 - 2,50 mm²
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
Використовується як кнопкаНі
-
Пов'язані системиR.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-24
PDF365,92 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Більше документації