The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • 19058013
    EAN
    4011334423843
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.3
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • Керування освітленням - Serie 1930
    • Керування освітленням - Serie Glas
    • Керування освітленням - Serie R.classic
    • Побачити більше

    Плівка 2-кольорова для LED-сигналу R-серії 'не заважати/прибрати кімнату' 19058013

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Плівка 2-кольорова для LED-сигналу R-серії 'не заважати/прибрати кімнату'

    19058013

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      40 mm
    • Ширина
      40 mm
    Матеріали
    • Прозорий
      Ні
    Тексти
    • Відбиток
      З надрукованим символом, наприклад, "Не турбувати" / "Приберіть кімнату"

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Без галогену Так

    Завантаження

    • Зображення 19058013 | Hager

      Зображення продукту 19058013

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 19058013 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 19058013

      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу R-серії 'не заважати/прибрати кімнату'

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      85122200 - Електронна вставка вимикача, 2-канальна
      85122200
      Електронна вставка вимикача, 2-канальна
    • 3
      1675 - Елемент підсвічування, 230В/1мА
      1675
      Елемент підсвічування, 230В/1мА
    • 4
      3037 - Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
      3037
      Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
    • 5
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна