The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • 19058014
    EAN
    4011334423829
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.3
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • Керування освітленням - Serie 1930
    • Керування освітленням - Serie Glas
    • Керування освітленням - Serie R.classic
    • Побачити більше

    Плівка 2-кольорова для LED-сигналу R-серії 'зачекайте/заходьте' 19058014

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Плівка 2-кольорова для LED-сигналу R-серії 'зачекайте/заходьте'

    19058014

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      40 mm
    • Ширина
      40 mm
    Матеріали
    • Прозорий
      Ні
    Тексти
    • Відбиток
      З надрукованим символом, наприклад, Зачекайте/Увійдіть

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Без галогену Так

    Завантаження

    • Зображення 19058014 | Hager

      Зображення продукту 19058014

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 19058014 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 19058014

      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу R-серії 'зачекайте/заходьте'

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      85122200 - Електронна вставка вимикача, 2-канальна
      85122200
      Електронна вставка вимикача, 2-канальна
    • 3
      1675 - Елемент підсвічування, 230В/1мА
      1675
      Елемент підсвічування, 230В/1мА
    • 4
      3037 - Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
      3037
      Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
    • 5
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна