Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF410862
Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераUAE/IAE (ISDN)
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота55,50 mm
-
Ширина70,50 mm
-
Глибина16,50 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 14097006
Накладка для розетки UAE/E-DAT, антрацит, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Більше документації