The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — механізми
    • WDF4589
    Антенна розетка Hager WDF4589 серії Berker S.1 застосовується для підключення SAT, TV і FM у мультимедійній точці з чотирма виходами. Окрема кінцева конструкція підтримує смугу 5-2400 МГц, HDTV і підвід постійної напруги, а світло-сірий колір, RAL 7035, поєднується з накладками Berker. Глибина 27,2 мм, вбудована глибина 40 мм, втрати 2 дБ на 860 МГц і 2150 МГц допомагають зберегти стабільний сигнал. Монтаж залишається зрозумілим для подальшого обслуговування.
    EAN
    3250610095324
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker B.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.7
    • Комунікаційні технології - Berker K.1
    • Комунікаційні технології - Berker K.5
    • Комунікаційні технології - Berker R.1
    • Комунікаційні технології - Berker R.8
    • Комунікаційні технології - Serie 1930
    • Комунікаційні технології - Serie Glas
    • Комунікаційні технології - Serie R.classic
    • 1930 — механізми
    • Побачити більше

    Розетка антенна, 4 отвори, окрема WDF4589

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка антенна, 4 отвори, окрема

    WDF4589

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (6)
    Previous
    Previous
    14842089
    14842089
    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна, R.х
    Додати до списку
    Додати до списку
    14842045
    14842045
    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, чорна, R.х
    Додати до списку
    Додати до списку
    14841909
    14841909
    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    14841606
    14841606
    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 279 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 14842089

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна, R.х

      0,00 EUR  / *
    • 14842045

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, чорна, R.х

      0,00 EUR  / *
    • 14841909

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14841606

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14841404

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14847003

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюмінієвий лак, K.5

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • WTD7672GWG

      0,00 EUR  / *
    • 10148962

      Рамка 4Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148982

      Рамка 4Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10149909

      Рамка 4Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118962

      Рамка 1Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кількість секцій
      1
    • Кільксть модулів
      4
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Затухання
    • Втрати на частоті 2150 Мгц
      2 dB
    • Втрати на частоті 860Мгц
      2 dB
    • Втрати на розгалуженні 860 МГц
      2 dB
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Кінцева розетка
    Частота
    • Ширина смуги частот
      5 - 2,400 MHz
    • Широкосмугова технологія
      5 - 2,400 MHz
    Обладнання
    • Кількість виходів
      4
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал
    • Код RAL
      7035
    Розміри
    • Глибина
      27,2 mm
    • Вбудована глибина
      40 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      27,2 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Тексти
    • Функція
      Підходить для HDTV
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Опорна пластина/опорне кільце
      З допоміжним кільцем

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Aerial socket outlet 2hole throughpass soc., 13 dB, 1930/Glas/R.classic (English)
    PDF
    728,23 kB
    REACH declaration WDF4589
    PDF
    RoHS report WDF4589
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDF4589 | Hager

      Зображення продукту WDF4589

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDF4589 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDF4589

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-27 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-27

      PDF
      345,61 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      385,83 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24

      PDF
      300,21 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4593 - Розетка антенна, 3 отвори, окрема
      WDF4593
      Розетка антенна, 3 отвори, окрема
    • 2
      WDE387503 - Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      WDE387503
      Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 3
      WTF4107WG - Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas
      WTF4107WG
      Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas
    • 4
      WDE387703 - Вимикач хрестовий поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      WDE387703
      Вимикач хрестовий поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 5
      WDF410863 - Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
      WDF410863
      Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна