• Комунікаційні технології - Berker S.1
    • 14847003
    EAN
    4011334393887
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker K.1
    • Комунікаційні технології - Berker K.5
    • Побачити більше

    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюмінієвий лак, K.5 14847003

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюмінієвий лак, K.5

    14847003
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
      коаксіальний
    • Число з'єднань
      4
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      51,50 mm
    • Ширина
      51,50 mm
    • Глибина
      15 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Пов'язані системи
      K.x, S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14847003
    PDF
    RoHS report 14847003
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 14847003 | Hager

      Зображення продукту 14847003

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 14847003 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 14847003

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюмінієвий лак, K.5

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Декларація про відповідність International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      143209 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
      143209
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
    • 2
      146102 - Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
      146102
      Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
    • 3
      14121909 - Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів, пол.білизна-matt S.1
      14121909
      Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      14121606 - Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, антрацит S.1
      14121606
      Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, антрацит S.1
    • 5
      143109 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, пол.білизна S.1
      143109
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, пол.білизна S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.