Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, чорна, R.х 14842045
EAN
4011334370949
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 141 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань4
Матеріали
-
Код RAL9005
Розміри
-
Висота58,10 mm
-
Ширина58,10 mm
-
Глибина9,90 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker R.x, Berker serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації