The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • 14841404
    EAN
    4011334227267
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker K.1
    • Комунікаційні технології - Berker K.5
    • Побачити більше

    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюміній S.1 14841404

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюміній S.1

    14841404

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    459410
    459410
    Розетка антенна, 4 отвори, окрема
    Додати до списку
    Додати до списку
    WDF4589
    WDF4589
    Розетка антенна, 4 отвори, окрема
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 78 доступні продукти

    Згадується в

    • 13537009

      Рамка 5Х пол.білизна, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13637006

      Рамка 2Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13637004

      Рамка 2Х нержавіюча сталь, горизонтальна, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13837006

      Рамка 4Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13937006

      Рамка 5Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13737006

      Рамка 3Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13437009

      Рамка 4Х пол.білизна, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13337009

      Рамка 3Х пол.білизна, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13937009

      Рамка 5Х пол.білизна, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13837009

      Рамка 4Х пол.білизна, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13337006

      Рамка 3Х антрацит, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13437006

      Рамка 4Х антрацит, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13537006

      Рамка 5Х антрацит, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13637003

      Рамка 2Х горизонтальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13737003

      Рамка 3Х горизонтальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13837003

      Рамка 4Х горизонтальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13937003

      Рамка 5Х горизонтальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13337003

      Рамка 3Х вертикальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13437003

      Рамка 4Х вертикальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13537003

      Рамка 5Х вертикальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      коаксіальний
    • Число з'єднань
      4
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      51,50 mm
    • Ширина
      51,50 mm
    • Глибина
      8 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Пов'язані системи
      K.x, S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14841404
    PDF
    RoHS report 14841404
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 14841404 | Hager

      Зображення продукту 14841404

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 14841404 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 14841404

      Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, алюміній S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Декларація про відповідність International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      143209 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
      143209
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
    • 2
      146102 - Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
      146102
      Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
    • 3
      14121909 - Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів, пол.білизна-matt S.1
      14121909
      Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      14121606 - Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, антрацит S.1
      14121606
      Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, антрацит S.1
    • 5
      143109 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, пол.білизна S.1
      143109
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, пол.білизна S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна