Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, антрацит S.1 14841606
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 78 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекеракоаксіальний
-
Число з'єднань4
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота51,50 mm
-
Ширина51,50 mm
-
Глибина8 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 14841606
Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, антрацит S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Більше документації