Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна-matt S.1 14841909
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекеракоаксіальний
-
Число з'єднань4
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота51,50 mm
-
Ширина51,50 mm
-
Глибина8 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 14841909
Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна-matt S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-09-02
Декларація про відповідність International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Більше документації