Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина85,50 mm
-
Висота87,50 mm
Установлення, монтаж
-
Опорна плита для поверхневого монтажу2
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
AT_PUBRALCode9005
Матеріали
-
МатеріалАкрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS)
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніМатовий
Тексти
-
ВідбитокЗ написом
-
Режим встановленняДля монтажу на горючу поверхню основи
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Більше документації