Кришка Hager WDA4527Y серії Berker створена для охайного оформлення натискних кнопок та світлових сигналів E10 в інтер’єрі. Плоский освітлювальний ковпак e10 підходить для світлової індикації, а виконання в кольорі жовтий, з сатинованою фактурою підтримує геометрію стіни та поєднується з теплими або нейтральними поверхнями. Розміри діаметр 30 мм, глибина 32,5 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092415
Упаковка
10 штук
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиТехнічні характеристики
Матеріали
-
ColourЖовтий
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаПлоский освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина32,50 mm
-
Діаметр30 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4527Y
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації