Кришка Hager WDA4528T серії Berker створена для охайного оформлення світлового сигналу E14 в інтер’єрі. Плоский освітлювальний ковпак e14 підходить для світлової індикації, а виконання в білому прозорому кольорі, з сатинованою фактурою підтримує геометрію стіни та поєднується з світлими або нейтральними поверхнями. Розміри діаметр 50 мм, глибина 21 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092347
Упаковка
10 штук
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF6655
Світовий сигнал Е14
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourБілий
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаПлоский освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина21 mm
-
Діаметр50 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4528T
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації