Кришка Hager WDA4628G серії Berker створена для охайного оформлення світлового сигналу E14 в інтер’єрі. Високий освітлювальний ковпак e14 підходить для помітної індикації з високим ковпаком, а виконання в зеленому прозорому кольорі, з глянцем підтримує геометрію стіни та поєднується з зеленими або нейтральними поверхнями. Розміри діаметр 46,4 мм, глибина 51 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092378
Упаковка
10 штук
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиТехнічні характеристики
Матеріали
-
ColourЗелений
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаВисокий освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина51 mm
-
Діаметр46,40 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4628G
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації