Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic WDE387503
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WTW1000BG
Центр.панель вимикача з ручкою. Пластик. Чорна. 1930/Glas
Сумісні продукти
-
Згадується в 18 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
-
Діаметр71 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Тип перемиканняСерія
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE387503
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-24
PDF377,94 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Більше документації