- 1930 — рамки
- Рамки - Serie Glas
- Побачити більше
WTD7671GWG
Також доступно в
Колір виробу - Полярна білизна
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 7 доступні продукти -
Поворотний перемикач 2 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 1 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 4 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 4 доступні продукти -
Опорна пластина 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
-
AT_PUBRALCode9010
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалСкло
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота75 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина5,80 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Кришка, дверцята
-
Тип кришки/рамкиНаконечник
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації