The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker R.1
    • Додаткові вироби - Berker R.1
    • WDA3600
    Захисна накладка Hager WDA3600 серії Berker R.1 створена для охайного прикриття розеток і вимикачів у сучасному інтер’єрі. Формат підходить для захисту і акуратного закриття механізмів, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою підтримує цілісну геометрію стіни та добре поєднується з сірими або нейтральними поверхнями. Габаритні розміри 71x71x24,5 мм і затискне кріплення допомагають сформувати чистий, завершений і практичний вузол без зайвих деталей.
    EAN
    3250610092484
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker R.1

    Захисна накладка для розеток та вимикачів WDA3600

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Захисна накладка для розеток та вимикачів

    WDA3600

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Димер 5 доступні продукти
    • Клавішний перемикач 9 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 3 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Димер
    • Клавішний перемикач
    • 2973

      Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В

      0,00 EUR  / *
    • 296110

      Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В

      0,00 EUR  / *
    • 296210

      Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110

      0,00 EUR  / *
    • 2909

      Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В

      0,00 EUR  / *
    • 85422100

      Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В

      0,00 EUR  / *
    • 3037

      Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • 3035

      Вимикач 2-клавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • 3036

      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3032

      Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3035

      Вимикач 2-клавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3036

      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE303616

      Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3037

      Вимикач одноклавішний хрестовий 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE303808

      Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • WDE3032

      Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3036

      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3031

      Вимикач 1-полюсний одноклавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      24,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA3600
    PDF
    RoHS report WDA3600
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDA3600 | Hager

      Зображення продукту WDA3600

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDA3600 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDA3600

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4400 - Кабельний вивід, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4400
      Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
    • 2
      WDF4411 - Кабельний вивід ER, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4411
      Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
    • 3
      WLF1001WG -
      WLF1001WG
    • 4
      WLF1001BG -
      WLF1001BG
    • 5
      10107800 - Комплект прокладок IP44 для замочних вимикачів, R.x
      10107800
      Комплект прокладок IP44 для замочних вимикачів, R.x

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна