The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WDE303616
    Механізм вимикача Hager WDE303616 серії Berker створений для охайного керування освітленням і цілісного оформлення стіни в інтер’єрі. Перемикаюча схема підходить для керування світлом з двох місць, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою поєднується з рамками Berker. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, вбудована глибина 31 мм, номінал 16АХ/250В, вставні клеми і IP44 з комплектом ущільнювачів формують завершений вузол.
    EAN
    3250610093429
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • Побачити більше

    Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В WDE303616

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В

    WDE303616

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (75)
    Previous
    Previous
    16286089
    16286089
    Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, пол.білизна, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    16211404
    16211404
    Клавіша 1Х з лінзами, алюміній S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16211606
    16211606
    Клавіша 1Х з лінзами, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16211909
    16211909
    Клавіша 1Х з лінзами, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 27 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16286086

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16201909

      Клавіша 1Х, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16211404

      Клавіша 1Х з лінзами, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16211606

      Клавіша 1Х з лінзами, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16211909

      Клавіша 1Х з лінзами, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16218982

      Клавіша 1Х з лінзами, біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16286074

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286076

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286079

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286084

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14157009

      Клавіша 1Х з лінзами, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16286089

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14267006

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14267009

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16266084

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16266086

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16266089

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16511949

      Клавіша 1Х з лінзою та знаком Світло, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16611949

      Клавіша 1Х з лінзами, з насічкою для губного стержня, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16202025

      Клавіша 1Х зі знаком 'Дзвоник', чорна, R.x

      0,00 EUR  / *

    Завершіть вашу систему

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів
    • 1675

      Елемент підсвічування, 230В/1мА

      0,00 EUR  / *
    • 1686

      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 168601

      Елемент підсвічування зі світлодіодами 230В/0.4мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 1687

      Елемент підсвічування зі світлодіодами синій 12-48В, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10112339

      Рамка 1Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • WLW1332WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW1332BG

      0,00 EUR  / *
    • WLW1331WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW1331BG

      0,00 EUR  / *
    • WLW1000WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW1000BG

      0,00 EUR  / *
    • WDA3600

      Захисна накладка для розеток та вимикачів

      0,00 EUR  / *
    • 13137009

      Рамка 1Х пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 10116089

      Рамка 1Х пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118989

      Рамка 1Х пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132334

      Рамка 3Х оранжевий прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132339

      Рамка 3Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122339

      Рамка 2Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 1675

      Елемент підсвічування, 230В/1мА

      0,00 EUR  / *
    • 10132344

      Рамка 3Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122344

      Рамка 2Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112344

      Рамка 1Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132349

      Рамка 3Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122349

      Рамка 2Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Розміри
    • Вбудована глибина
      32 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Тексти
    • Режим встановлення
      Із затискним/гвинтовим кріпленням
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    • Освітлення
      Для ланцюгів освітлення та моніторингу
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Hi
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE303616
    PDF
    RoHS report WDE303616
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE303616 | Hager

      Зображення продукту WDE303616

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE303616 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE303616

      Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      350,38 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20267106 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит, K.1
      20267106
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит, K.1
    • 2
      1088710600 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1
      1088710600
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1
    • 3
      1088710900 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., пол.білизна, K.1
      1088710900
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., пол.білизна, K.1
    • 4
      1087710300 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., алюміній, K.5
      1087710300
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., алюміній, K.5
    • 5
      20317106 - Регулятор температури приміщення, 24В, антрацит, K.1
      20317106
      Регулятор температури приміщення, 24В, антрацит, K.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна