- HVAC-контроль - Berker K.1
- HVAC-контроль - Berker K.5
- Побачити більше
Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., пол.білизна, K.1 1088710900
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина20 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1088710900
Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., пол.білизна, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Більше документації