The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • 1087710400
    EAN
    4011334507994
    Упаковка
    1 Штука
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • Побачити більше

    Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, K.5 1087710400

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, K.5

    1087710400

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Нержавіюча сталь
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9022
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Нержавіюча сталь
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      70 mm
    • Ширина
      55 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Центральна кришка
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Завантаження

    • Зображення 1087710400 | Hager

      Зображення продукту 1087710400

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1087710400 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1087710400

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, K.5

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20347106 - Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, антрацит, K.1
      20347106
      Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, антрацит, K.1
    • 2
      20447109 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна, K.1
      20447109
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна, K.1
    • 3
      20317109 - Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна, K.1
      20317109
      Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна, K.1
    • 4
      1088710600 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1
      1088710600
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1
    • 5
      20347109 - Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна, K.1
      20347109
      Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна, K.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна