Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1 1088710600
EAN
4011334508113
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 42 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL7021
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина20 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker K.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації