Комплект прокладок IP44 для замочних вимикачів, R.x 10107800
EAN
4011334394273
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 75 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 132 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота68 mm
-
Ширина68 mm
-
Глибина18 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker R.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації