• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 11376084
    EAN
    4011334442998
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Димери - Berker Q.1
    • Димери - Berker Q.3
    • Димери - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x 11376084

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x

    11376084
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
      Натискний і поворотний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      58,50 mm
    • Ширина
      58,50 mm
    • Глибина
      17,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11376084
    PDF
    RoHS report 11376084
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11376084 | Hager

      Зображення продукту 11376084

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11376084 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11376084

      Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      11376089 - Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
      11376089
      Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
    • 2
      289110 - Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
      289110
      Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
    • 3
      2997 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
      2997
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
    • 4
      2998 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
      2998
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
    • 5
      296110 - Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
      296110
      Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.