Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x 11376089
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота58,50 mm
-
Ширина58,50 mm
-
Глибина17,50 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11376089
Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Більше документації