Кабельний вивід Hager WDF4400 серії Berker S.1 призначений для акуратного виведення кабелю без клемної колодки, коли потрібен чистий прохід через площину стіни. Конструкція на 1 модуль підтримує максимальний діаметр 9 мм, а виконання у світло-сірому кольорі, RAL 7035, поєднується з накладками Berker. Розміри 71x71 мм, глибина 44,40 мм, метал і пластик, гачкове кріплення та гвинтове з’єднання спрощують монтаж. Рішення доречне для виведення живлення або сигналу в інтер’єрі.
EAN
3250610092712
Упаковка
10 штук
Кабельний вивід, максимальний діаметр: 9 мм WDF4400
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Сумісні продукти
-
Згадується в 251 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів1
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
-
Число з'єднань1
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина44,40 mm
-
Розміри отвору (Ш х В)71,0 x 71,0
Матеріали
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
МатеріалМетал, Пластик
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4400
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-20
PDF327,21 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF368,16 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25
PDF292,47 kB
Більше документації