Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, алюміній S.1 6710091404
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 53 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина41,50 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
-
Зі штирьовим кріпленнямТак
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент із центральною платою
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 6710091404
Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, алюміній S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Більше документації