The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 10108901
    EAN
    4011334490005
    Упаковка
    1 Штука
    • Додаткові вироби - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Побачити більше

    Прокладка 1X, S.1 IP44 10108901

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Прокладка 1X, S.1 IP44

    10108901

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      80,50 mm
    • Ширина
      80,50 mm
    • Глибина
      6,30 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10108901
    PDF
    RoHS report 10108901
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 10108901 | Hager

      Зображення продукту 10108901

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10108901 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 10108901

      Прокладка 1X, S.1 IP44

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-05-02 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10108903 - Прокладка 3X, S.1 IP44
      10108903
      Прокладка 3X, S.1 IP44
    • 2
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
    • 3
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
    • 4
      3313079909 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
      3313079909
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
    • 5
      10108902 - Прокладка 2X, S.1 IP44
      10108902
      Прокладка 2X, S.1 IP44

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна