• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 10108902
    EAN
    4011334490012
    Упаковка
    1 Штука
    • Додаткові вироби - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Побачити більше

    Прокладка 2X, S.1 IP44 10108902

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Прокладка 2X, S.1 IP44

    10108902

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      80,50 mm
    • Ширина
      151,50 mm
    • Глибина
      6,30 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10108902
    PDF
    RoHS report 10108902
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 10108902 | Hager

      Зображення продукту 10108902

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10108902 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 10108902

      Прокладка 2X, S.1 IP44

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-05-02 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      11376089 - Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
      11376089
      Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
    • 2
      289110 - Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
      289110
      Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
    • 3
      11376084 - Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
      11376084
      Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
    • 4
      2997 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
      2997
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
    • 5
      2998 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
      2998
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.