The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Додаткові вироби - Berker S.1
    • 11099089
    EAN
    4011334294160
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker S.1
    • Додаткові вироби - Berker B.3
    • Додаткові вироби - Berker B.7
    • Побачити більше

    Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна S.1 11099089

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна S.1

    11099089

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    Розміри
    • Висота
      55,50 mm
    • Ширина
      55,50 mm
    • Глибина
      8,50 mm
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099089
    PDF
    RoHS report 11099089
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11099089 | Hager

      Зображення продукту 11099089

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11099089 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11099089

      Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      6710091909 - Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна-matt S.1
      6710091909
      Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна-matt S.1
    • 2
      10091606 - Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, антрацит S.1
      10091606
      Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, антрацит S.1
    • 3
      10091414 - Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, алюміній S.1
      10091414
      Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, алюміній S.1
    • 4
      11981404 - Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній S.1
      11981404
      Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній S.1
    • 5
      10091616 - Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, антрацит S.1
      10091616
      Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, антрацит S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна