Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, антрацит S.1 10091616
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 53 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина11,60 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент із центральною платою
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10091616
Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, антрацит S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Більше документації