catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334277002
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker B.7
- catalog.pagelevel.see_more.div
Панель для вводу кабеля, біла S.1 10198982
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 55 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Під’єднання
-
Число з'єднань0
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 1013
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина20 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10198982
Панель для вводу кабеля, біла S.1
PDF -
ProductECDeclaration
EU Declaration of conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button