Панель для вводу кабеля, пол.білизна-matt S.1 10191909
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 55 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань0
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина20 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10191909
Панель для вводу кабеля, пол.білизна-matt S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Більше документації