The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • WDE503404
    Кнопка Hager WDE503404 серії Berker орієнтована на групове імпульсне керування, коли кілька дій потрібно зібрати в одному місці. Двоклавішна конструкція з 4 замикаючими контактами та загальною вхідною клемою спрощує побудову схеми, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою виглядає стримано в рамці Berker. Параметри 10А/250В і розміри 70,80x70,80 мм підтримують охайне оформлення стіни. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
    EAN
    3250610095386
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Керування жалюзі - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Керування жалюзі - Berker B.7
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування жалюзі - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування жалюзі - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Керування жалюзі - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Керування жалюзі - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Керування жалюзі - Berker K.5
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Керування жалюзі - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • Керування жалюзі - Berker R.8
    • Побачити більше

    Кнопка 2-клавішна групова, 4 замикаючі контакти, 10А/250В WDE503404

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кнопка 2-клавішна групова, 4 замикаючі контакти, 10А/250В

    WDE503404

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (12)
    Previous
    Previous
    16231909
    16231909
    Клавіша 2Х, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16231606
    16231606
    Клавіша 2Х, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16231404
    16231404
    Клавіша 2Х, алюміній S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16271909
    16271909
    Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 5 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 265 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16231909

      Клавіша 2Х, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16231606

      Клавіша 2Х, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16231404

      Клавіша 2Х, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16271909

      Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16271606

      Клавіша 2Х з лінзою, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16271404

      Клавіша 2Х з лінзою, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14357209

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14357206

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14357203

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 14357204

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *
    • WLW2010BG

      0,00 EUR  / *
    • WLW2010WG

      0,00 EUR  / *

    Завершіть вашу систему

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів
    • 1675

      Елемент підсвічування, 230В/1мА

      0,00 EUR  / *
    • 160002

      Елемент підсвічування 230В/0.9мА

      0,00 EUR  / *
    • 1686

      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 168601

      Елемент підсвічування зі світлодіодами 230В/0.4мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 1687

      Елемент підсвічування зі світлодіодами синій 12-48В, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • WLW2002WG

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16441404

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16441606

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16441909

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна-matt, S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16448989

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Миттєвий струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Подвійний кулісний перемикач
    • Кількість полюсів
      1
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Прозорий
      Ні
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      41,60 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Елементи керування та індикатори
    • Сигнальна лампочка
      Без
    • Кількість кнопок
      2
    • Тип кнопки
      Групова кнопка
    • З контактом зворотного зв’язку
      Ні
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Зі штирьовим кріпленням
      Так
    Під’єднання
    • Тип цоколя лампи
      Без цоколя для лампи
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP21
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Пов'язані системи
      K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE503404
    PDF
    RoHS report WDE503404
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE503404 | Hager

      Зображення продукту WDE503404

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE503404 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE503404

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDE385103 - Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
      WDE385103
      Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
    • 2
      85741188 - Таймер для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
      85741188
      Таймер для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
    • 3
      WDE385203 - Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
      WDE385203
      Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
    • 4
      85241188 - Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
      85241188
      Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
    • 5
      WDE383210 - Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
      WDE383210
      Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна