- Керування освітленням - Berker S.1
- Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Елемент підсвічування 230В/0.9мА 160002
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN0
Розміри
-
Висота11,70 mm
-
Ширина28,10 mm
-
Глибина18,50 mm
Матеріали
-
ColourСірий
Освітлення
-
Тип лампиФлуоресцентна лампа
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 160002
Елемент підсвічування 230В/0.9мА
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity
Декларація про відповідність International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Більше документації