The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Застосування в готелі - Berker S.1
    • WDE505601
    Кнопочний вимикач Hager WDE505601 серії Berker S.1 орієнтований на перемикання в готельних системах доступу. Конструкція з 1 перемикаючим контактом підходить для сценаріїв заселення та керування живленням, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою підтримує чисту геометрію стіни. Параметри 2А/230В, штекерне з’єднання та розміри 71x71 мм допомагають зберегти охайне підключення. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
    EAN
    3250610095508
    Упаковка
    10 штук
    • Застосування в готелі - Berker S.1
    • Застосування в готелі - Berker B.3
    • Застосування в готелі - Berker B.7
    • Застосування в готелі - Berker Q.1
    • Застосування в готелі - Berker Q.3
    • Застосування в готелі - Berker Q.7
    • Застосування в готелі - Berker K.1
    • Застосування в готелі - Berker K.5
    • Побачити більше

    Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В WDE505601

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В

    WDE505601

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (10)
    Previous
    Previous
    16401909
    16401909
    Накладка для карточного вимикача для готелів, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16401606
    16401606
    Накладка для карточного вимикача для готелів, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16401404
    16401404
    Накладка для карточного вимикача для готелів, алюміній S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16406089
    16406089
    Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, пол.білизна, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 233 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16401909

      Накладка для карточного вимикача для готелів, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16401606

      Накладка для карточного вимикача для готелів, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16401404

      Накладка для карточного вимикача для готелів, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16406089

      Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16406086

      Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16406084

      Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16417109

      Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16417106

      Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16417103

      Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 16417104

      Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, сталевий лак, K.5

      0,00 EUR  / *

    Завершіть вашу систему

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів
    • 1675

      Елемент підсвічування, 230В/1мА

      0,00 EUR  / *
    • 1686

      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 168601

      Елемент підсвічування зі світлодіодами 230В/0.4мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 1687

      Елемент підсвічування зі світлодіодами синій 12-48В, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 1687

      Елемент підсвічування зі світлодіодами синій 12-48В, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 10136019

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10146019

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10156019

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10116016

      Рамка 1Х з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10226016

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10236016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10246016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10256016

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10126016

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10136016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10146016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10156016

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 1686

      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 168601

      Елемент підсвічування зі світлодіодами 230В/0.4мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 10226099

      Рамка 2Х горизонтальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10146076

      Рамка 4Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10156076

      Рамка 5Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10516099

      Рамка 1Х з полем для надпису, пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10526099

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      2 A
    • Миттєвий струм
      2 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Картка готелю
    • Кількість полюсів
      1
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Прозорий
      Ні
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      41 mm
    • Вбудована глибина
      31,20 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Елементи керування та індикатори
    • Сигнальна лампочка
      Без
    • Кількість кнопок
      0
    • Тип кнопки
      Одинарна кнопка
    • З контактом зворотного зв’язку
      Ні
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Зі штирьовим кріпленням
      Так
    Під’єднання
    • Тип цоколя лампи
      Без цоколя для лампи
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP21
    • Ударостійкість IK
      IK07
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    • Пов'язані системи
      K.x, Q.x, S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE505601
    PDF
    RoHS report WDE505601
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE505601 | Hager

      Зображення продукту WDE505601

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE505601 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE505601

      Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      16401606 - Накладка для карточного вимикача для готелів, антрацит S.1
      16401606
      Накладка для карточного вимикача для готелів, антрацит S.1
    • 2
      16401909 - Накладка для карточного вимикача для готелів, пол.білизна-matt S.1
      16401909
      Накладка для карточного вимикача для готелів, пол.білизна-matt S.1
    • 3
      16408992 - Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, білий S.1
      16408992
      Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, білий S.1
    • 4
      16409906 - Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, антрацит S.1
      16409906
      Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, антрацит S.1
    • 5
      16409909 - Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна-matt S.1
      16409909
      Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна-matt S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна