Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, K.5 16417103
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 24 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
-
Елемент керування/функціонуванняКартка готелю
-
ColourАлюміній
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
-
Висота55 mm
-
Ширина70 mm
-
Глибина25 mm
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
-
Моніторингове вікно/розеткаТак
-
Має поле для маркуванняНі
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 16417103
Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, K.5
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Інструкція з встановлення en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB