Рамка 5Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5 13537004
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 51 доступні продукти -
Розетка 20 доступні продукти -
Клавішний перемикач 62 доступні продукти -
Вставка HDMI 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Розетка
- Клавішний перемикач
- Вставка HDMI
- Чутливий елемент для датчика руху
- Димер
- Базовий елемент датчика руху
- Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв
- Блок живлення USB
- Кімнатний термостат
- Центральна частина для реле часу
- Розеткова коробка для антени
- Блок керування жалюзі
- Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки
- Центральна частина для перемикача готельних карток
- Інтелектуальний елемент керування
- Кнопка перемикача
- Центральна частина для вимикача або кнопки
- Розетка з RCCB
- Автоматичний контролер для системи керування освітленням
- Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
- Електронний перемикач
- Глуха кришка
- Центральна частина для кришки
- Кімнатний термостат з годинником
- Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
- Пристрій захисного відключення (ПЗВ/RCCB)
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Триступеневий перемикач
- Вимикач на шнурі
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Опорна пластина
- Вставка для гучномовця
-
14611909Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна-matt S.1
-
143202Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, біла S.1
-
141209Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, пол.білизна S.1
-
141202Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, біла S.1
-
12017014Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, нержавіюча сталь, K.5
-
12017013Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, алюміній, K.5
-
14641404Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', алюміній S.1
-
14641606Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', антрацит S.1
-
14641909Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', пол.білизна-matt S.1
-
146102Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
-
146109Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна S.1
-
14631909Накладка для модулів AMP, пол.білизна-matt S.1
-
147202Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1
-
147209Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна S.1
-
14721404Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, алюміній S.1
-
14721606Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, антрацит S.1
-
14721909Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна-matt S.1
-
146302Накладка для модулів AMP, біла S.1
-
146309Накладка для модулів AMP, пол.білизна S.1
-
14631404Накладка для модулів AMP, алюміній S.1
-
6765777104Розетка з центр.з/к, криша, зах.котнтактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
-
47517203Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, алюміній, K.5
-
47517103Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, алюміній, K.5
-
6167157004Розетка без з/к, сталевий лак, 16А/250В K.5
-
6167157003Розетка без з/к, алюмінієвий лак, K.5
-
47637004Розетка з з/к, кришка, замок, 16А/250В, нерж.сталь-лак 16А/250В K.5
-
47637003Розетка з з/к, кришка, замок, 16А/250В, алюміній-лак 16А/250В K.5
-
47397004Розетка з з/к з полем д/надпису, сталевий лак, 16А/250В K.5
-
41097004Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, сталевий лак, 16А/250В K.5
-
41097003Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, алюмінієвий лак, K.5
-
47357004Розетка з з/к, зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
-
47527204Розетка з з/к, кришка, захист.конт., полем д/надп., нерж.сталь, 16А/250В K.5
-
47527104Розетка з з/к, кришка, захист.конт., полем д/надп., нерж.сталь, 16А/250В K.5
-
47287104Розетка з з/к з нахилом на 45град., сталевий лак, 16А/250В K.5
-
47517204Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
-
47517104Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
-
6765757004Розетка з центральним з/к з зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
-
47157003Розетка з з/к, 16А/250В, алюміній, K.5
-
47157004Розетка з з/к, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
-
47357003Розетка з з/к, зах.контактів, алюміній, K.5
-
14157106Клавіша 1Х з лінзами і полем д/надпису, антрацит, K.1
-
WDE633023Вимикач 3-клавішний 16АХ/400В
-
14057003Клавіша 1Х, алюміній, K.5
-
14057006Клавіша 1Х, антрацит, K.1
-
14257104Клавіша 1Х з написом '0', нержавіюча сталь, K.5
-
14257103Клавіша 1Х з написом '0', алюміній, K.5
-
16517309Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком Ключ, пол.білизна, K.1
-
16517209Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком Дзвоник, пол.білизна, K.1
-
16517109Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком Світло, пол.білизна, K.1
-
16617109Клавіша 1Х з лінзами, з насічкою для губного стержня, пол.білизна, K.1
-
14157104Клавіша 1Х з лінзами і полем д/надпису, нержавіюча сталь, K.5
-
14377009Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна, K.1
-
14157109Клавіша 1Х з лінзами і полем д/надпису, пол.білизна, K.1
-
14057104Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', нержавіюча сталь, K.5
-
14657004Клавіша 3Х, сталевий лак, K.5
-
14657003Клавіша 3Х, алюміній, K.5
-
14657006Клавіша 3Х, антрацит, K.1
-
14657009Клавіша 3Х, пол.білизна, K.1
-
14377004Клавіша 2Х з лінзою, сталевий лак, K.5
-
14377003Клавіша 2Х з лінзою, алюмінієвий лак, K.5
-
85341279Датчик руху 'Комфорт' 1.1м пол.білизна, K.1
-
85341275Датчик руху 'Комфорт' 1.1м антрацит, K.1
-
85341277Датчик руху 'Комфорт' 1.1м алюмінієвий лак, K.5
-
85341273Датчик руху 'Комфорт' 1.1м сталевий лак, K.5
-
85341179Датчик руху 1.1м пол.білизна, K.1
-
85341175Датчик руху 1.1м антрацит, K.1
-
85341177Датчик руху 1.1м алюмінієвий лак, K.5
-
85341173Датчик руху 1.1м сталевий лак, K.5
-
85342179Датчик руху 2.2м пол.білизна, K.1
-
85342175Датчик руху 2.2м антрацит, K.1
-
85342177Датчик руху 2.2м алюмінієвий лак, K.5
-
85342173Датчик руху 2.2м сталевий лак, K.5
-
85342279Датчик руху 'Комфорт' 2.2м пол.білизна, K.1
-
85342275Датчик руху 'Комфорт' 2.2м антрацит, K.1
-
85342277Датчик руху 'Комфорт' 2.2м алюмінієвий лак, K.5
-
85342273Датчик руху 'Комфорт' 2.2м сталевий лак, K.5
-
85421100Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
-
2873Поворотно-нажимний диммер 'Soft' LED/КЛЛ 3-100Вт, решта ламп 20-500Вт
-
2973Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В
-
296110Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
-
296210Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
-
2909Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В
-
85422100Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В
-
29527004LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, нерж.сталь-лак, K.5
-
29527003LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, алюміній-лак, K.5
-
29537004LED-підсвічування, беле світло, 230В, нерж.сталь-лак, K.5
-
29537003LED-підсвічування, беле світло, 230В, алюміній-лак, K.5
-
WDE5101Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
-
WDE510110Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10, 2 окремих сигальних контакти
-
WDF6655Світовий сигнал Е14
-
20267103Регулятор температури приміщення, 250В, алюмінієвий лак, K.5
-
20267104Регулятор температури приміщення, 250В, сталевий лак, K.5
-
20317103Регулятор температури приміщення, 24В, алюмінієвий лак, K.5
-
20317104Регулятор температури приміщення, 24В, сталевий лак, K.5
-
20347103Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, алюмінієвий лак, K.5
-
20347104Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, сталевий лак, K.5
-
20307103Регулятор температури приміщення, 250В, алюмінієвий лак, K.5
-
20307104Регулятор температури приміщення, 250В, сталевий лак, K.5
-
16347109Накладка для механічних таймерів 0-15хв., пол.білизна, K.1
-
16347106Накладка для механічних таймерів 0-15хв., антрацит, K.1
-
16347103Накладка для механічних таймерів 0-15хв., алюміній, K.5
-
16347104Накладка для механічних таймерів 0-15хв., нержавіюча сталь, K.5
-
16357109Накладка для механічних таймерів 0-120хв., пол.білизна, K.1
-
16357106Накладка для механічних таймерів 0-120хв., антрацит, K.1
-
16357103Накладка для механічних таймерів 0-120хв., алюміній, K.5
-
16357104Накладка для механічних таймерів 0-120хв., нержавіюча сталь, K.5
-
85241179Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна, K.1
-
85241175Кнопка для вставки жалюзі антрацит, K.1
-
85241177Кнопка для вставки жалюзі алюмінієвий лак, K.5
-
85241173Кнопка для вставки жалюзі сталевий лак, K.5
-
85221100Електронна вставка для керування жалюзі «Комфорт»
-
85741179Таймер для вставки жалюзі пол.білизна, K.1
-
85741175Таймер для вставки жалюзі антрацит, K.1
-
11677004Накладка для світлового сигналу Е14, сталевий лак, K.5
-
11657009Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, пол.білизна, K.1
-
11657006Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, антрацит, K.1
-
11657004Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, сталевий лак, K.5
-
16417109Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, пол.білизна, K.1
-
16417106Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, антрацит, K.1
-
16417103Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, K.5
-
16417104Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, сталевий лак, K.5
-
85141179Кнопка 1-канальна пол.білизна, K.1
-
85141175Кнопка 1-канальна антрацит, K.1
-
85141177Кнопка 1-канальна алюмінієвий лак, K.5
-
85141173Кнопка 1-канальна сталевий лак, K.5
-
85142179Кнопка 2-канальна пол.білизна, K.1
-
85142175Кнопка 2-канальна антрацит, K.1
-
85142177Кнопка 2-канальна алюмінієвий лак, K.5
-
85142173Кнопка 2-канальна сталевий лак, K.5
-
16417114Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, сталевий лак, K.5
-
WDE5031Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
-
WDE503101Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
-
WDE503203Кнопка 1-клавішна 1НВ+1НЗ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE503404Кнопка 2-клавішна групова 4 замик.контакти, загальна вхідна клема 10А/250В
-
WDE5035Кнопка 2-клавішна 2НВ загальна вхідна клема, 10А/250В
-
WDE503501Кнопка 2-клавішна 1НВ та 1НЗ, роздільні вхідні клеми , 10А/250В
-
WDE503503Кнопка 2-клавішна 2НВ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE5036Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
-
WDE503808Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
-
WDE505102Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ, 2А/250В
-
WDE505103Кнопочний вимикач hotelcard, 2 роздільн.сигнальн.контакти, 2А/250В
-
WDE505201Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ+1НЗ, 2А/250В
-
WDE505601Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В
-
1087710900Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., пол.білизна, K.1
-
11477006Панель для шнурового вимикача, антрацит, K.1
-
11507109Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна, K.1
-
15047103Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній-лак K.5
-
1088710400Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., нержавіюча сталь, K.5
-
1088710300Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., алюміній, K.5
-
1088710600Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1
-
1088710900Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., пол.білизна, K.1
-
1087710400Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, K.5
-
1087710300Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., алюміній, K.5
-
1087710600Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., антрацит, K.1
-
1079710900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна, K.1
-
15057003Накладка замочного вимикача для напівциліндра, алюміній-лак K.5
-
1079730400Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, нержавіюча сталь, K.5
-
1079730600Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит, K.1
-
1079730900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна, K.1
-
1079720400Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, нержавіюча сталь, K.5
-
1079720600Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит, K.1
-
1079720900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна, K.1
-
1079710400Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, нержавіюча сталь, K.5
-
WDE303520Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
-
WDE382120Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE382210Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE383110Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383120Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383210Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE384103Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В
-
WDE384203Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
-
WDE385103Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
-
WDE385203Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
-
WDE503520Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
-
WDF41073Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
WDF41076Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410766Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF41083Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
WDF410862Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410863Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
WDF410866Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF4400Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
-
WDF4411Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
-
WDF4611RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 1-кратна
-
WDF4612WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 1-кратна
-
WDF4614GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 1-кратна
-
WDF4617SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 1-кратна
-
WDF4711RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 2-кратна
-
WDF4712WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 2-кратна
-
WDF4714GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 2-кратна
-
WDF4715NОпорна пластина для модульних роз'ємів з коричневою вставкою, 2-кратна
-
WDF4717SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
Згадується в
Технічні характеристики
-
Кількість секцій5
-
ColourНержавіюча сталь
-
Код RALАналогічно до RAL 9022
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Нержавіюча сталь
-
Висота364,50 mm
-
Ширина87 mm
-
Глибина9,90 mm
-
Має поле для маркуванняНі
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 13537004
Рамка 5Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB