Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Електричний струм
-
Номінальний струм IN4 A
-
Максимальний комутаційний струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга230-230 V
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В AC
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Налаштування
-
Заданий параметр температури комфорту5 - 30 °C
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина50,90 mm
Екран
-
З дисплеємНі
Обладнання
-
Перемикання різниці температур0,50
-
Тип термостатуКімнатний термостат
-
Тип датчикаБіметал
-
З обігрівачемТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Під’єднання
-
Тип контактів1NC
Сумісніть
-
Тип керування HVACОпалення
Умови використання
-
Клас енергоефективностіI (1%)
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 20307103
Регулятор температури приміщення, 250В, алюмінієвий лак, K.5
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Інструкція з встановлення en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-08-24
PDF294,47 kB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-08-24
PDF296,65 kB
Більше документації