Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, сталевий лак, 16А/250В K.5 41097004
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 9 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 20 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourНержавіюча сталь
-
Код RALАналогічно до RAL 9022
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалНержавіюча сталь, Термопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудована глибина32 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами, Гачкове кріплення
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Емність
-
Кільксть модулів1
Елементи керування та індикатори
-
Тип освітлення для інсталяційних пристроївВбудоване орієнтаційне світло
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуТак
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямТак
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 41097004
Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, сталевий лак, 16А/250В K.5
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF217,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF399,90 kB
Більше документації