• Berker K.5
    • Розетки - Berker K.5
    • 47287104
    EAN
    4011334318248
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker K.5

    Розетка з з/к з нахилом на 45град., сталевий лак, 16А/250В K.5 47287104

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка з з/к з нахилом на 45град., сталевий лак, 16А/250В K.5

    47287104

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Нержавіюча сталь
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9022
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Нержавіюча сталь, Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Так
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 47287104
    PDF
    RoHS report 47287104
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47287104 | Hager

      Зображення продукту 47287104

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47287104 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47287104

      Розетка з з/к з нахилом на 45град., сталевий лак, 16А/250В K.5

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      6765777104 - Розетка з центр.з/к, криша, зах.котнтактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
      6765777104
      Розетка з центр.з/к, криша, зах.котнтактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
    • 2
      47397004 - Розетка з з/к з полем д/надпису, сталевий лак, 16А/250В K.5
      47397004
      Розетка з з/к з полем д/надпису, сталевий лак, 16А/250В K.5
    • 3
      47157003 - Розетка з з/к, 16А/250В, алюміній, K.5
      47157003
      Розетка з з/к, 16А/250В, алюміній, K.5
    • 4
      6167157003 - Розетка без з/к, алюмінієвий лак, K.5
      6167157003
      Розетка без з/к, алюмінієвий лак, K.5
    • 5
      47357004 - Розетка з з/к, зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
      47357004
      Розетка з з/к, зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В K.5
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.