- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Побачити більше
Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, нержавіюча сталь, K.5 1079710400
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКлюч
Матеріали
-
ColourНержавіюча сталь
-
Код RALАналогічно до RAL 9022
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалНержавіюча сталь
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота70,50 mm
-
Ширина55,50 mm
-
Глибина27,60 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиK.x
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1079710400
Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, нержавіюча сталь, K.5
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-10
PDF404,78 kB
Більше документації