• Berker K.1
    • Керування жалюзі - Berker K.1
    • 14357104
    EAN
    4011334282112
    Упаковка
    10 штук
    • Керування жалюзі - Berker K.1
    • Керування жалюзі - Berker K.5
    • Побачити більше

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', нержавіюча сталь, K.5 14357104

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', нержавіюча сталь, K.5

    14357104
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
      Подвійний кулісний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Нержавіюча сталь
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9022
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Нержавіюча сталь
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      25 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14357104
    PDF
    RoHS report 14357104
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 14357104 | Hager

      Зображення продукту 14357104

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 14357104 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 14357104

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', нержавіюча сталь, K.5

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      1079720600 - Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит, K.1
      1079720600
      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит, K.1
    • 2
      85241173 - Кнопка для вставки жалюзі сталевий лак, K.5
      85241173
      Кнопка для вставки жалюзі сталевий лак, K.5
    • 3
      1079710900 - Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна, K.1
      1079710900
      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна, K.1
    • 4
      85241177 - Кнопка для вставки жалюзі алюмінієвий лак, K.5
      85241177
      Кнопка для вставки жалюзі алюмінієвий лак, K.5
    • 5
      1079730600 - Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит, K.1
      1079730600
      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит, K.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.